I/O電圧 ((V))3.3
-
NPSGに発行N
-
PSGに発行Y
-
オンチップクロック生成 (PLL)0
-
カテゴリーNon Zero Delay Buffers
-
コア/IO動作電圧 ((V))3.3
-
スペクトラム拡散N
-
ピークリフロー温度260 °C
-
リードボール仕上げPure Sn
-
入力タイプLVCMOS/LVTTL
-
入力周波数 範囲0 MHz~133 MHz
-
出力信号タイプLVCMOS
-
出力9
-
出力周波数 範囲0 MHz~133 MHz
-
動作温度 範囲0 °C~70 °C
-
動作電圧 範囲3 V~3.6 V
-
機能See datasheet
-
特長3.3V Non Zero Delay Buffer
-
認定Commercial
特長
- 1入力9出力バッファ
- 4つのSO-DIMM対応
- 低消費電力:66.6 MHz時<32 mA
- 2–133.33 MHz対応
- 出力間スキュー<250 ps
- 入出力遅延1 ns
- 複数VDD/VSSでノイズ/EMI低減
- 立上/立下時間≤1.5 ns
- 立上時間0.05–50 ms
- 熱抵抗:111°C/W (JA)
- ESD保護>2,000 V
利点
- 信頼性の高いクロック分配
- 高密度メモリ対応
- モバイル機器の電池寿命延長
- 多様なクロック速度に対応
- 正確な信号タイミング
- 高速伝送で遅延低減
- ノイズ・EMI低減
- 高速な信号切替
- システムの迅速な立上
- 熱ストレスに強い
- ESD損傷防止
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.