CY2309CSXI-1HT
新規設計非推奨
RoHS対応
鉛フリー

CY2309CSXI-1HT

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY2309CSXI-1HT
CY2309CSXI-1HT


製品仕様情報

  • I/O電圧 ((V))
    3.3
  • NPSGに発行
    N
  • PSGに発行
    Y
  • オンチップクロック生成 (PLL)
    1
  • カテゴリー
    Zero Delay Buffers
  • コア/IO動作電圧 ((V))
    3.3
  • スペクトラム拡散
    N
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn;Ni/Pd/Au
  • 入力タイプ
    LVCMOS/LVTTL
  • 入力周波数 範囲
    10 MHz~133 MHz
  • 出力信号タイプ
    LVCMOS
  • 出力
    9
  • 出力周波数 範囲
    10 MHz~133 MHz
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    3 V~3.6 V
  • 機能
    See datasheet
  • 特長
    3.3V Zero Delay Buffer
  • 認定
    Industrial

OPN
CY2309CSXI-1HT
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-16 (51-85068)
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
PH
ウェハ製造国
US

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-16 (51-85068)
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH
ウェハ製造国
US
CY2309CSXI-1HTは3.3 Vゼロディレイバッファで、9出力LVCMOS対応、10 MHz~133 MHzの入出力周波数に対応します。産業用途向けで、動作温度-40~85°C、オンチップPLLによるクロック生成を備えます。高ドライブ能力、低出力スキュー、LVCMOS/LVTTL入力対応、16ピンSOICパッケージ、RoHS準拠です。

特長

  • ゼロ遅延クロックバッファ
  • オンチップPLLで同期
  • 10-133 MHz対応
  • 出力間の低スキュー
  • ジッタ50 ps(代表値)
  • テストモードでPLLバイパス(CY2309C)
  • 省電力パワーダウン
  • 1入力で複数出力(5/9)
  • 3.3 V単一電源
  • 内部フィードバックでスキュー調整
  • 3ステート出力対応
  • ESD耐性>2,000 V

利点

  • 正確なクロック分配を実現
  • 高速動作でも信号品質維持
  • タイミング誤差を低減
  • 低ジッタで信頼性向上
  • テスト時にPLLバイパス可能
  • 省電力で待機時も安心
  • 1入力で多出力が可能
  • 3.3 Vで設計が容易
  • スキュー調整で設計柔軟
  • 3ステートでデバッグ容易
  • ESD耐性で高信頼
  • 産業用途にも対応

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ