これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
CY2308SXI-1H
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

CY2308SXI-1H

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY2308SXI-1H
CY2308SXI-1H


製品仕様情報

  • I/O電圧 ((V))
    3.3
  • NPSGに発行
    N
  • PSGに発行
    Y
  • オンチップクロック生成 (PLL)
    1
  • カテゴリー
    Zero Delay Buffers
  • コア/IO動作電圧 ((V))
    3.3
  • スペクトラム拡散
    N
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 入力タイプ
    LVCMOS/LVTTL
  • 入力周波数 範囲
    10 MHz~133 MHz
  • 出力信号タイプ
    LVCMOS
  • 出力
    8
  • 出力周波数 範囲
    10 MHz~133 MHz
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    3 V~3.6 V
  • 機能
    See datasheet
  • 特長
    3.3V Zero Delay Buffer
  • 認定
    Industrial

OPN
CY2308SXI-1H
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-16 (51-85068)
梱包サイズ 960
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
PH
ウェハ製造国
TW

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-16 (51-85068)
梱包サイズ 960
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH
ウェハ製造国
TW
CY2308SXI-1Hは3.3 Vゼロディレイバッファで、8つのLVCMOS出力を備え、産業用高速クロック分配に最適です。動作電圧は3.0~3.6 V、入出力周波数は10~133 MHz、高ドライブ対応で立ち上がり・立ち下がりが高速です。内蔵PLLでゼロ遅延、LVCMOS/LVTTL入力対応。RoHS準拠、純Sn仕上げ。

特長

  • ゼロ入力出力遅延
  • 出力間スキュー<200 ps
  • デバイス間スキュー<700 ps
  • ジッタ最小75 ps
  • PLLロック時間最大1.0 ms
  • 8出力2バンク三状態制御
  • 選択可能なフィードバック
  • 多様な出力周波数選択
  • 省電力モード<25 uA
  • 容量負荷で遅延調整
  • 立上/立下り最小1.25 ns
  • 出力スルーレート1 V/ns以上

利点

  • クロック遅延を排除し精密化
  • スキュー低減で同期性向上
  • 複数デバイスで時刻合わせ
  • ジッタ低減で信号品質向上
  • 高速ロックで迅速起動
  • 柔軟な出力制御で設計容易
  • フィードバック選択で配線最適
  • 多様なクロック構成に対応
  • 低消費電力で待機電流削減
  • 遅延微調整で基板最適化
  • 高速エッジで高速論理対応
  • 信号安定で信頼性向上

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ