これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
CY2305CSXI-1T
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

CY2305CSXI-1T

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY2305CSXI-1T
CY2305CSXI-1T


製品仕様情報

  • I/O電圧 ((V))
    3.3
  • NPSGに発行
    N
  • PSGに発行
    Y
  • オンチップクロック生成 (PLL)
    1
  • カテゴリー
    Zero Delay Buffers
  • コア/IO動作電圧 ((V))
    3.3
  • スペクトラム拡散
    N
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 入力タイプ
    LVCMOS/LVTTL
  • 入力周波数 範囲
    10 MHz~133 MHz
  • 出力信号タイプ
    LVCMOS
  • 出力
    5
  • 出力周波数 範囲
    10 MHz~133 MHz
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    3 V~3.6 V
  • 機能
    See datasheet
  • 特長
    3.3V Zero Delay Buffer
  • 認定
    Industrial

OPN
CY2305CSXI-1T
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-8 (51-85066 )
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
PH
ウェハ製造国
US

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-8 (51-85066 )
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH
ウェハ製造国
US
CY2305CSXI-1Tは3.3 Vゼロディレイ・クロックバッファで、5つのLVCMOS出力と10~133 MHzの入出力周波数に対応します。内蔵PLLによりゼロ入力-出力遅延と低スキューを実現。3.0~3.6 V動作、LVCMOS/LVTTL入力、-40~85°C対応、RoHS準拠で、精密なタイミングが求められる産業用や組込みシステムのクロック分配に最適です。

特長

  • ゼロ遅延クロックバッファ
  • オンチップPLLで同期
  • 10-133 MHz対応
  • 出力間の低スキュー
  • ジッタ50 ps(代表値)
  • テストモードでPLLバイパス(CY2309C)
  • 省電力パワーダウン
  • 1入力で複数出力(5/9)
  • 3.3 V単一電源
  • 内部フィードバックでスキュー調整
  • 3ステート出力対応
  • ESD耐性>2,000 V

利点

  • 正確なクロック分配を実現
  • 高速動作でも信号品質維持
  • タイミング誤差を低減
  • 低ジッタで信頼性向上
  • テスト時にPLLバイパス可能
  • 省電力で待機時も安心
  • 1入力で多出力が可能
  • 3.3 Vで設計が容易
  • スキュー調整で設計柔軟
  • 3ステートでデバッグ容易
  • ESD耐性で高信頼
  • 産業用途にも対応

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ