I/O電圧 ((V))3.3
-
NPSGに発行N
-
PSGに発行Y
-
オンチップクロック生成 (PLL)1
-
カテゴリーZero Delay Buffers
-
コア/IO動作電圧 ((V))3.3
-
スペクトラム拡散N
-
ピークリフロー温度260 °C
-
リードボール仕上げPure Sn;Ni/Pd/Au
-
入力タイプLVCMOS/LVTTL
-
入力周波数 範囲10 MHz~133 MHz
-
出力信号タイプLVCMOS
-
出力5
-
出力周波数 範囲10 MHz~133 MHz
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲3 V~3.6 V
-
機能See datasheet
-
特長3.3V Zero Delay Buffer
-
認定Industrial
特長
- ゼロ遅延クロックバッファ
- オンチップPLLで同期
- 10-133 MHz対応
- 出力間の低スキュー
- ジッタ50 ps(代表値)
- テストモードでPLLバイパス(CY2309C)
- 省電力パワーダウン
- 1入力で複数出力(5/9)
- 3.3 V単一電源
- 内部フィードバックでスキュー調整
- 3ステート出力対応
- ESD耐性>2,000 V
利点
- 正確なクロック分配を実現
- 高速動作でも信号品質維持
- タイミング誤差を低減
- 低ジッタで信頼性向上
- テスト時にPLLバイパス可能
- 省電力で待機時も安心
- 1入力で多出力が可能
- 3.3 Vで設計が容易
- スキュー調整で設計柔軟
- 3ステートでデバッグ容易
- ESD耐性で高信頼
- 産業用途にも対応
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.