これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
CY2302SXI-1T
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

CY2302SXI-1T

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY2302SXI-1T
CY2302SXI-1T


製品仕様情報

  • I/O電圧 ((V))
    3.3/5.0
  • NPSGに発行
    N
  • PSGに発行
    Y
  • オンチップクロック生成 (PLL)
    1
  • カテゴリー
    Zero Delay Buffers
  • コア/IO動作電圧 ((V))
    3.3/5.0
  • スペクトラム拡散
    N
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn;Ni/Pd/Au
  • 入力タイプ
    LVCMOS/LVTTL
  • 入力周波数 範囲
    10 MHz~133 MHz
  • 出力信号タイプ
    LVCMOS
  • 出力
    2
  • 出力周波数 範囲
    10 MHz~133 MHz
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    3.13 V~5.5 V
  • 機能
    See datasheet
  • 特長
    3.3V Zero Delay Buffer
  • 認定
    Industrial

OPN
CY2302SXI-1T
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-8 (51-85066 )
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
PH
ウェハ製造国
TW

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-8 (51-85066 )
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH
ウェハ製造国
TW
CY2302SXI-1Tは3.3 Vゼロディレイバッファ兼周波数マルチプライヤで、2つのLVCMOS出力を備え、10 MHz~133 MHzの入出力周波数に対応します。外部フィードバックで柔軟なゼロディレイを実現し、3.13 V~5.5 V動作、-40°C~85°Cの産業用温度範囲に対応。PLL内蔵で位相整合、RoHS・ハロゲンフリー対応。

特長

  • 外部フィードバック付きゼロ遅延
  • 柔軟な周波数倍増機能
  • 2系統独立クロック出力
  • 出力間スキュー最小65 ps
  • サイクルジッタ最小90 ps
  • 伝搬遅延最小90 ps
  • 出力周波数最大133 MHz
  • デューティ比40~60%
  • PLLロック最大1 ms
  • 立上/立下り最小1.5 ns

利点

  • 正確なクロック位相合わせ実現
  • 柔軟な倍増で設計に対応
  • 複数出力の同期をサポート
  • 出力間のタイミング誤差低減
  • ジッタ低減で信号品質向上
  • 低遅延でタイミング精度向上
  • 高周波で高速システム対応
  • 安定デューティ比で信号維持
  • 高速ロックで迅速起動
  • 高速エッジで明瞭信号

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ