CY2302SXC-1

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY2302SXC-1
CY2302SXC-1


製品仕様情報


OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
CY2302SXC-1は3.3 Vゼロディレイバッファおよび周波数逓倍器で、2つのLVCMOS出力を備え、10 MHz~133 MHzの入出力周波数に対応します。動作電圧は3.13 V~5.5 V、商用温度範囲は0°C~70°Cです。外部フィードバック経路によるゼロディレイ動作、オンチップPLL、8ピンSOICパッケージ、RoHS準拠・ハロゲンフリー。

特長

  • 外部フィードバック付きゼロ遅延
  • 柔軟な周波数倍増機能
  • 2系統独立クロック出力
  • 出力間スキュー最小65 ps
  • サイクルジッタ最小90 ps
  • 伝搬遅延最小90 ps
  • 出力周波数最大133 MHz
  • デューティ比40~60%
  • PLLロック最大1 ms
  • 立上/立下り最小1.5 ns

利点

  • 正確なクロック位相合わせ実現
  • 柔軟な倍増で設計に対応
  • 複数出力の同期をサポート
  • 出力間のタイミング誤差低減
  • ジッタ低減で信号品質向上
  • 低遅延でタイミング精度向上
  • 高周波で高速システム対応
  • 安定デューティ比で信号維持
  • 高速ロックで迅速起動
  • 高速エッジで明瞭信号

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ