I/O電圧 ((V))3.3
-
NPSGに発行N
-
PSGに発行Y
-
オンチップクロック生成 (PLL)3
-
カテゴリーProgrammable Clocks
-
コア/IO動作電圧 ((V))3.3
-
スペクトラム拡散N
-
ピークリフロー温度260 °C
-
リードボール仕上げPure Sn
-
入力タイプXtal/Ref-in CMOS
-
入力周波数 範囲1 MHz~150 MHz
-
出力信号タイプCMOS
-
出力6
-
出力周波数 範囲0 MHz~166 MHz
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲3.13 V~3.45 V
-
特長6-Output Flash-Programmable Clock Generator
-
認定Industrial
|
OPN
|
CY22393FXIT |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TSSOP-16 (51-85091) |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TSSOP-16 (51-85091) |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
特長
- 3つの統合PLL
- 超広分周カウンタ
- フラッシュ&現場プログラム
- 低ジッタ高精度出力
- プログラム可能な水晶負荷容量
- デジタルVCXO機能
- 電源管理オプション
- 出力バッファ設定可能
- プログラム可能な発振器駆動力
- オンダイ負荷容量
- 2線式シリアルインターフェース
- CyClocksRTソフト対応
利点
- 柔軟なクロック生成で複雑設計対応
- 複数独立周波数をサポート
- システム内で再設定が容易
- 高速システムで正確なタイミング
- 多様な水晶仕様に最適化
- 微細な周波数調整が可能
- 低動作時に消費電力を削減
- 多様な出力ニーズに対応
- 水晶互換性を最大化
- 外部部品コストを削減
- シンプルなシリアルプログラム
- ソフトで迅速・確実に設定
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.