CY22392FXCT
新規設計非推奨
RoHS対応
鉛フリー

CY22392FXCT

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY22392FXCT
CY22392FXCT


製品仕様情報

  • I/O電圧 ((V))
    3.3
  • NPSGに発行
    N
  • PSGに発行
    Y
  • オンチップクロック生成 (PLL)
    3
  • カテゴリー
    Programmable Clocks
  • コア/IO動作電圧 ((V))
    3.3
  • スペクトラム拡散
    N
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 入力タイプ
    Xtal/Ref-in CMOS
  • 入力周波数 範囲
    1 MHz~166 MHz
  • 出力信号タイプ
    CMOS
  • 出力
    6
  • 出力周波数 範囲
    0 MHz~200 MHz
  • 動作温度 範囲
    0 °C~70 °C
  • 動作電圧 範囲
    3.13 V~3.45 V
  • 特長
    6-Output Flash-Programmable Clock Generator
  • 認定
    Commercial

OPN
CY22392FXCT
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TSSOP-16 (51-85091)
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
PH
ウェハ製造国
CN

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TSSOP-16 (51-85091)
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH
ウェハ製造国
CN
CY22392FXCTは商用向け6出力フラッシュプログラマブルクロックジェネレータで、出力周波数0~200 MHz、入力周波数1~166 MHzに対応。3つのPLLを統合し柔軟なクロック合成が可能で、CMOS出力、動作電圧3.13~3.45 V、温度範囲0~70°C。CyClocksRT™ソフトによる現場プログラム、低ジッター、高精度、非揮発性カスタマイズ対応で、マルチメディア、通信、産業機器に最適。

特長

  • 3つの完全プログラム可能なPLL
  • 6出力で4周波数生成
  • 最大200 MHz出力周波数
  • 超広分周器:8ビットQ、11ビットP、7ビット
  • 水晶負荷6~30 pF可変
  • 出力デューティ比45~55%(<100 MHz)
  • 低ジッタ:400 psピークツーピーク
  • 立上/立下り最小0.75 V/ns
  • 省電力:シャットダウン時5μA未満
  • 外部LVTTL入力で周波数選択
  • グリッチなしで周波数切替
  • 水晶駆動強度プログラム可能

利点

  • 柔軟なクロックで複雑設計対応
  • 複数デバイスのクロック同期
  • 高速クロックで先進システム対応
  • 正確な周波数制御
  • 多様な水晶・基準信号に対応
  • 安定出力で信頼性向上
  • 低ジッタで信号品質確保
  • 高速遷移でEMI低減
  • 待機時の消費電力を抑制
  • 外部ピンで簡単に周波数切替
  • 周波数切替時ノイズなし
  • 多様な水晶に対応

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ