I/O電圧 ((V))2.5/3.3
-
NPSGに発行N
-
PSGに発行Y
-
オンチップクロック生成 (PLL)1
-
カテゴリーProgrammable Clocks
-
コア/IO動作電圧 ((V))3.3
-
スペクトラム拡散N
-
ピークリフロー温度260 °C
-
リードボール仕上げPure Sn
-
入力タイプXtal/LVCMOS/LVTTL
-
入力周波数 範囲1 MHz~133 MHz
-
出力信号タイプCMOS
-
出力6
-
出力周波数 範囲0.08 MHz~166.6 MHz
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲3.13 V~3.45 V
-
特長Flash-Programmable 6-Output Clock Generator
-
認定Industrial
|
OPN
|
CY22050KFZXI |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TSSOP-16 (51-85091) |
| 梱包サイズ | 1920 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TSSOP-16 (51-85091) |
| 梱包サイズ | 1920 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
特長
- 位相同期回路(PLL)内蔵
- フラッシュ/現場プログラム対応
- 最大6出力を設定可能
- 低スキュー・低ジッター・高精度
- PCソフトでプログラム可能
- 出力クロスポイントマトリクス
- 多様な分周・後分周選択
- 8–30 MHz水晶/1–133 MHzクロック
- オンチップ基準発振器
- 出力イネーブル/パワーダウン端子
- 100回再プログラム可能
- JEDECファイル対応
利点
- 多用途に柔軟なクロック生成
- 設計変更・更新が容易
- 1チップで複数機器駆動
- 高信頼性タイミングで性能向上
- ソフトで簡単に設定
- 出力自由配置で基板省スペース
- 多分周で幅広い用途に対応
- 標準水晶・クロック対応
- 外部発振器不要
- 出力イネーブル/省電力
- 再プログラムで在庫リスク低減
- JEDECで生産効率化
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.