Currently planned availability until at least2033
-
Frequency40 MHz
-
インターフェースSPI
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーExcelon™
-
メモリ容量16 MBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲1.71 V~1.89 V
-
組織 (X x Y)2Mb x 8
-
認定Automotive(A)
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY15V116QN-40BKXA | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | FBGA-24 (001-97209) | |
| 梱包サイズ | 480 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 10/2022 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-24 (001-97209) |
| 梱包サイズ | 480 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 10/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 16Mb F-RAM、2048K × 8構成
- 10^14回の読み書き耐久
- 151年データ保持
- SPIバス最大40 MHz対応
- SPIモード0/3対応
- ハード/ソフト書き込み保護
- ユニークIDとシリアル番号
- 専用256バイト特殊セクタ
- ディープパワーダウン/ハイバネート
- 低動作(2.7 mA)/待機(14 µA)電流
- 入出力リーク<1 µA
- 即時不揮発性書き込み
利点
- 151年後もデータ信頼性維持
- 書き込み遅延なし即時保存
- 頻繁・高速なデータ記録に最適
- 低消費でバッテリ寿命延長
- 書き込み保護でセキュリティ向上
- ユニークIDで機器追跡容易
- 特殊セクタでリフロー耐性
- 高速SPIで統合が容易
- シリアルEEPROM/フラッシュ代替
- ハイバネート等で待機電力低減
- 長寿命で性能安定
- システム識別・管理が簡単
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.