Currently planned availability until at least2033
-
Frequency20 MHz
-
インターフェースSPI
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーExcelon™
-
メモリ容量16 MBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
動作温度 範囲0 °C~70 °C
-
動作電圧 範囲1.71 V~1.89 V
-
組織 (X x Y)2Mb x 8
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY15V116QI-20BKXCT | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | FBGA-24 (001-97209) | |
| 梱包サイズ | 2000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 07/2022 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-24 (001-97209) |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 07/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 16Mb強誘電体RAM、2048K×8構成
- 10^15回の耐久性、ほぼ無制限
- 70°Cで151年データ保持
- SPIインターフェース、最大20MHz
- SPIモード0/3対応
- ハード/ソフト書き込み保護
- デバイスID、ユニークID、シリアル番号
- 専用256バイト特殊セクタF-RAM
- 動作時電流1.5 mA(20 MHz)
- 超低待機14µA、深パワーダウン1.1µA
- 休止モード0.1µA待機電流
- 立ち上げ時の突入電流制御
利点
- 頻繁・高速なデータ記録に最適
- 摩耗なしで重要用途に最適
- 151年データ保持で安心
- SPIで即時書き込み
- 標準SPI機器と柔軟に統合
- 誤書き防止でデータ保護
- デバイス認証・追跡が容易
- 特殊セクタははんだ耐性
- システム消費電力を削減
- 待機時に電池長持ち
- 起動時の電流衝撃を抑制
- EEPROM/フラッシュと置換可能
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.