これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
CY15V108QN-20LPXIT
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

CY15V108QN-20LPXIT

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Frequency
    20 MHz
  • インターフェース
    SPI
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    Excelon™
  • メモリ容量
    8192 kBit
  • リードボール仕上げ
    Ni/Pd/Au
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 (VCCQ) 範囲
    1.71 V~1.89 V
  • 動作電圧 範囲
    1.71 V~1.89 V
  • 組織 (X x Y)
    1Mb x 8
  • 認定
    Industrial
  • 速度
    0 ns

OPN
CY15V108QN-20LPXIT
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 GQFN-8 (002-18131)
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TH
ウェハ製造国
US

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 GQFN-8 (002-18131)
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TH
ウェハ製造国
US
CY15V108QN-20LPXITは8 Mbit EXCELON™ LP強誘電体RAM(F-RAM)で、最大20 MHzのSPIインターフェースと1.71 V~1.89 Vの超低電圧動作に対応します。1015回の読み書き耐久性と60°Cで151年のデータ保持、–40°C~+85°Cの工業用温度範囲、高度な書き込み保護、256バイト専用セクタを備え、書き込み遅延なくEEPROMやシリアルフラッシュより高信頼・高速です。

特長

  • 8Mb強誘電体RAM、1024K×8構成
  • 10^15回の読み書き耐久性
  • 70°Cで151年データ保持
  • 最大40 MHzのSPIインターフェース
  • SPIモード0・3対応
  • 即時不揮発性書き込み
  • 40 MHz時2.6 mA動作電流
  • 省電力・休止モード搭載
  • ハード/ソフト書き込み保護
  • 一意のデバイス・シリアルID
  • 256バイト特別セクタ
  • –40°C~+85°Cの工業温度範囲

利点

  • 151年後もデータ信頼性維持
  • 書き込み遅延ゼロで即時更新
  • 頻繁・高速なデータ記録に最適
  • 40 MHz SPIで高速アクセス
  • 低消費電力で電池長寿命
  • 多様な省電力モードで節電
  • 機密データの安全な保存
  • 書き込み保護でデータ破損防止
  • 一意IDでトレーサビリティ容易
  • シリアルEEPROM/フラッシュ代替
  • 過酷な工業環境でも動作
  • 高耐久性で保守コスト低減

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ