Frequency20 MHz
-
インターフェースSPI
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーExcelon™
-
メモリ容量8192 kBit
-
リードボール仕上げNi/Pd/Au
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲1.71 V~1.89 V
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲1.71 V~1.89 V
-
組織 (X x Y)1Mb x 8
-
認定Industrial
-
速度0 ns
特長
- 8Mb F-RAM、1024K × 8構成
- 10^15回の高耐久性
- 151年データ保持(60°C)
- 即時不揮発性書き込み
- SPI最大20 MHz対応
- SPIモード0/3サポート
- ハード/ソフト書き込み保護
- ユニークIDとシリアル番号
- 256バイト特殊セクタ、リフロー耐性
- 動作電流1.3 mA(20 MHz)
- ディープパワーダウン0.90 µA
- 休止モード0.1 µA
利点
- 頻繁・高速なデータ記録に最適
- 書き込み遅延ゼロで即保存
- 151年データ消失防止
- 高耐久で交換コスト削減
- 高速SPIで性能向上
- SPIモードで柔軟統合
- 多重保護で安全性向上
- ユニークIDで追跡容易
- 特殊セクタでリフロー耐性
- 低消費で電池長持ち
- ディープスリープで待機電力低減
- 休止モードで省エネ
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.