CY15V104QSN-108BFXI
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY15V104QSN-108BFXI

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY15V104QSN-108BFXI
CY15V104QSN-108BFXI


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • Frequency
    108 MHz
  • インターフェース
    QSPI
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    Excelon
  • メモリ容量
    4 MBit
  • リードボール仕上げ
    Ni/Au
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.71 V~1.89 V
  • 組織 (X x Y)
    512Kb x 8
  • 認定
    Industrial

OPN
CY15V104QSN-108BFXI
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 LGA-8 (002-34146)
梱包サイズ 4900
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 07/2023
組立国
TW
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 LGA-8 (002-34146)
梱包サイズ 4900
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 07/2023
組立国
TW
ウェハ製造国
US

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ