Frequency20 MHz
-
インターフェースSPI
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーExcelon™
-
メモリ容量4096 kBit
-
リードボール仕上げNi/Pd/Au
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲1.71 V~1.89 V
-
動作電圧 範囲1.71 V~1.89 V
-
組織 (X x Y)512Kb x 8
-
認定Industrial
-
速度0 ns
特長
- 4-Mb強誘電体RAM、512K×8構成
- 10^15回の読み書き耐久性
- 70°Cで151年データ保持
- SPIインターフェース最大50 MHz
- SPIモード0/3対応
- ハード/ソフト書き込み保護
- 専用256バイト特別セクタ
- ユニークIDとシリアル番号
- 動作電流2.4 mA@40 MHz
- 待機電流2.3 µA(代表値)
- ディープパワーダウン0.7 µA
- ハイバネート0.1 µA
利点
- 頻繁・高速なデータ記録に最適
- 摩耗なし、重要用途に最適
- 長期データ保持、リフレッシュ不要
- 高速SPIでシステム設計容易
- 標準SPIで柔軟に統合
- データ保護・改ざん防止強化
- 特殊セクタでリフロー耐性
- デバイス管理・認証が容易
- 低消費電力で電池長寿命
- 待機時の消費電力を低減
- ディープスリープで待機電力低減
- ハイバネートで超低消費待機
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.