Currently planned availability until at least2033
-
Frequency20 MHz
-
インターフェースSPI
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーExcelon
-
メモリ容量4 MBit
-
リードボール仕上げNi/Au
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲1.71 V~1.89 V
-
組織 (X x Y)512Kb x 8
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY15V104QN20BFXIXQLA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | LGA-8 (002-34146) | |
| 梱包サイズ | 4900 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 07/2023 | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | LGA-8 (002-34146) |
| 梱包サイズ | 4900 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 07/2023 |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 4-Mb強誘電体RAM、512K×8構成
- 10^15回の読み書き耐久性
- 70°Cで151年データ保持
- SPIインターフェース最大50 MHz
- SPIモード0/3対応
- ハード/ソフト書き込み保護
- 専用256バイト特別セクタ
- ユニークIDとシリアル番号
- 動作電流2.4 mA@40 MHz
- 待機電流2.3 µA(代表値)
- ディープパワーダウン0.7 µA
- ハイバネート0.1 µA
利点
- 頻繁・高速なデータ記録に最適
- 摩耗なし、重要用途に最適
- 長期データ保持、リフレッシュ不要
- 高速SPIでシステム設計容易
- 標準SPIで柔軟に統合
- データ保護・改ざん防止強化
- 特殊セクタでリフロー耐性
- デバイス管理・認証が容易
- 低消費電力で電池長寿命
- 待機時の消費電力を低減
- ディープスリープで待機電力低減
- ハイバネートで超低消費待機
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.