CY15V102QN-50SXE
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY15V102QN-50SXE

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY15V102QN-50SXE
CY15V102QN-50SXE


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • Frequency
    50 MHz
  • インターフェース
    SPI
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    Excelon™
  • メモリ容量
    2 MBit
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~125 °C
  • 動作電圧 (VCCQ) 範囲
    1.71 V~1.89 V
  • 動作電圧 範囲
    1.71 V~1.89 V
  • 組織 (X x Y)
    256Kb x 8
  • 認定
    Automotive(E)
  • 速度
    0 ns

OPN
CY15V102QN-50SXE
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-8 (001-85261)
梱包サイズ 470
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-8 (001-85261)
梱包サイズ 470
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
US
CY15V102QN-50SXEは2 Mb EXCELON™ Auto F-RAMで、SPIインターフェースと256K × 8構成を持ち、自動車用途に最適です。動作電圧は1.71 V~1.89 V、最大50 MHzのSPIをサポートし、10兆回の読み書きサイクルと85°Cで121年のデータ保持が可能です。AEC-Q100 Grade 1準拠、–40°C~+125°Cの動作温度範囲、高度な書き込み保護と低消費電力モードを備えています。8ピンSOICパッケージでRoHS準拠、自動車データロギングや制御に最適です。

特長

  • 2Mb強誘電体RAM
  • 10^13回の耐久書き換え
  • 121年データ保持(85°C)
  • 即時不揮発性書き込み技術
  • 最大50 MHzのSPIインターフェース
  • ハード/ソフト両方の書き込み保護
  • 専用256バイト特殊セクタ
  • デバイス&ユニークID
  • 低消費電流:3.7 mA動作、2.7 µA待機
  • ディープパワーダウン1.1 µA、休止0.1 µA
  • 入出力漏れ電流±5 µA
  • 動作温度–40°C~+125°C

利点

  • 10^13回で頻繁なデータ記録に最適
  • 121年保持でデータ安全
  • 書き込み遅延なし即時保存
  • 50 MHz SPIで高速転送
  • ハード/ソフト保護でデータ損失防止
  • 特殊セクタはリフロー耐性
  • ユニークIDで機器追跡
  • 低消費電力で長寿命
  • ディープパワーダウンで待機電力低減
  • 休止モードで省エネ
  • 広温度範囲で過酷環境対応
  • ミッションクリティカル用途に信頼
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ