Currently planned availability until at least2033
-
Frequency16 MHz
-
インターフェースSPI
-
ピークリフロー温度260 °C
-
メモリ容量64 kBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~125 °C
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲4.5 V~5.5 V
-
動作電圧 範囲4.5 V~5.5 V
-
組織 (X x Y)8Kb x 8
-
認定Automotive(E)
-
速度0 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY15E064Q-SXE | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SOIC-8 (51-85066) | |
| 梱包サイズ | 485 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOIC-8 (51-85066) |
| 梱包サイズ | 485 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 64 Kbit F-RAM、8K × 8構成
- 10¹³回の読書耐久性
- 85°Cで121年データ保持
- NoDelay™バス速度書き込み
- 最大16 MHz SPIインターフェース
- ハード/ソフト書き込み保護
- 1 MHz時300 μA動作電流
- 85°Cで10 μA待機電流
- VDD動作電圧4.5–5.5 V
- 動作温度–40°C~+125°C
- シリアルフラッシュ/EEPROM置換
- SPIモード0/3対応
利点
- 121年の信頼性データ保存
- 10¹³回で頻繁な記録に対応
- 即時書き込みでデータ損失防止
- 16 MHz SPIで高速転送
- 低消費電力で効率向上
- 幅広い電圧で互換性確保
- –40°C~+125°Cで動作
- 置換で設計変更不要
- ハード/ソフトでデータ保護
- 書き込み遅延なしで応答性向上
- 高耐久で保守負担軽減
- 柔軟なSPIモードで統合容易
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.