Currently planned availability until at least2033
-
Frequency16 MHz
-
インターフェースSPI
-
ピークリフロー温度260 °C
-
メモリ容量16 kBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲4.5 V~5.5 V
-
動作電圧 範囲4.5 V~5.5 V
-
組織 (X x Y)2Kb x 8
-
認定Automotive(A)
-
速度0 ns
特長
- 16-Kbit不揮発F-RAM、2K×8構成
- 100兆回の読書耐久性
- 65°Cで151年データ保持
- NoDelay™書込、バス速度動作
- 最大20 MHzのSPIインターフェース
- ハード/ソフト書込保護
- 動作電流250μA@1 MHz
- 代表待機電流4μA
- 広VDD:4.5 V~5.5 V
- 動作温度–40°C~+85°C
- SPIモード0/3対応
- 1/4・1/2・全体ブロック保護
利点
- 電源断後もデータ信頼性維持
- 頻繁書込でも摩耗なし
- 書込遅延・ポーリング不要
- シリアルフラッシュ/EEPROM置換
- 20 MHzで高速動作
- 重要データ誤書込防止
- 動作時の省エネ
- 待機時の低消費電力
- 過酷な環境でも動作
- SPI複数モードで柔軟統合
- メモリ管理が容易
- 部品点数削減
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.