Currently planned availability until at least2033
-
Frequency16 MHz
-
インターフェースSPI
-
ピークリフロー温度260 °C
-
メモリ容量16 kBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~125 °C
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲4.5 V~5.5 V
-
動作電圧 範囲4.5 V~5.5 V
-
組織 (X x Y)2Kb x 8
-
認定Automotive(E)
-
速度0 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY15E016Q-SXET | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SOIC-8 (51-85066) | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOIC-8 (51-85066) |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 16 Kbit不揮発F-RAM、2K×8構成
- 10^13回の読書き耐久性
- 85°Cで121年データ保持
- NoDelay™書込、RAM並み速度
- SPIバス最大16 MHz
- SPIモード0・3対応
- ハードウェアWPピン
- ソフトウェア書込禁止・ブロック保護
- 1 MHz時300 μA動作電流
- 85°C時10 μA待機電流
- VDD動作範囲4.5 V~5.5 V
- –40°C~+125°C動作温度
利点
- バッテリ不要で信頼のデータ保存
- 頻繁な高速記録に対応
- 過酷環境でも長期データ保持
- 即時書込で待ち時間なし
- 高速SPIで応答性向上
- 柔軟なSPIで統合容易
- ハードWPで誤書込防止
- ソフト保護で安全更新
- 低動作電流で消費電力削減
- 超低待機で省エネ
- 広VDDで電源設計容易
- 広温度範囲で極限環境対応
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.