Currently planned availability until at least2033
-
Frequency16 MHz
-
インターフェースSPI
-
ピークリフロー温度260 °C
-
メモリ容量4 kBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~125 °C
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲4.5 V~5.5 V
-
動作電圧 範囲4.5 V~5.5 V
-
組織 (X x Y)0.5Kb x 8
-
認定Automotive(E)
-
速度0 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY15E004Q-SXET | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SOIC-8 (51-85066) | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOIC-8 (51-85066) |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 4-Kbit F-RAM、512×8構成
- 10^13回の読書耐久性
- 85°Cで121年データ保持
- NoDelay™バス速度書込
- 最大16 MHzのSPI対応
- SPIモード0/3サポート
- HW/SWライトプロテクト
- 1 MHz時300 μA動作電流
- 85°Cで10 μA待機電流
- VDD動作4.5-5.5 V
- 動作温度-40°C~+125°C
- 先進強誘電体プロセス
利点
- 信頼性の高い不揮発性データ保存
- 書込遅延なしで高速更新
- 頻繁な高速書込に対応
- 高温でも長期データ保持
- シリアルフラッシュ/EEPROM置換
- 低消費電力で長寿命
- 幅広い電圧温度で柔軟
- 多重保護でデータ安全
- 高速SPIで統合容易
- ウェアレベリング不要
- 過酷環境でも安定動作
- 生涯一貫した性能
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.