Currently planned availability until at least2033
-
Frequency40 MHz
-
インターフェースSPI
-
ピークリフロー温度260 °C
-
メモリ容量256 kBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲2 V~3.6 V
-
動作電圧 範囲2 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)32Kb x 8
-
認定Automotive
-
速度0 ns
特長
- 256-Kbit F-RAM(32K × 8構成)
- 100兆回の読み書き耐久性
- 65°Cで151年データ保持
- NoDelay™バス速度書き込み
- SPIインターフェース最大40 MHz
- SPIモード0/3対応
- ハード/ソフト書き込み保護
- メーカー/製品ID搭載
- 2.5 mA動作、150 μA待機、8 μAスリープ
- 低電圧動作:VDD 2.0-3.6 V
- 動作温度:–40°C~+85°C
- 出力/入力容量:8 pF/6 pF
利点
- 高速・頻繁なデータ記録が可能
- 書き込み遅延なしでリアルタイム保存
- 151年の信頼性データ保持
- シリアルフラッシュ/EEPROM置換
- 省電力でシステム消費低減
- 幅広い電圧で柔軟運用
- 複数保護でデータ安全
- デバイス識別・追跡が容易
- 過酷環境でも安定動作
- 高速SPI通信に対応
- 小型パッケージで基板省スペース
- 低容量で高速信号に対応
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.