Currently planned availability until at least2033
-
Frequency33 MHz
-
インターフェースSPI
-
メモリ容量256 kBit
-
動作温度 範囲-40 °C~125 °C
-
動作電圧 範囲2.7 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)32K x 8
-
認定Automotive(E)
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY15B256Q-SXET | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SOIC-8 (51-85066) | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOIC-8 (51-85066) |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 256-Kbit不揮発性F-RAMメモリ
- 10^13回の読書/書込耐久性
- 85°Cで121年データ保持
- NoDelay™バス即時書込
- 最大33 MHz SPIインターフェース
- SPIモード0/3対応
- ハード/ソフト書込保護
- 1/4、1/2、全域ブロック保護
- メーカー/製品ID搭載
- 5 mA動作、500 μA待機、12 μAスリープ
- VDD範囲2.7 V~3.6 V
- 動作温度–40°C~+125°C
利点
- 10^13回でも信頼のデータ
- 121年保持でデータ消失防止
- 即時書込で待ち時間ゼロ
- 33 MHz SPIで高速アクセス
- フラッシュ/EEPROM置換可
- 柔軟なSPIモード互換
- 書込保護で安全性向上
- ブロック保護で重要データ守る
- デバイスIDで管理容易
- 低消費電力で長寿命
- 広い電圧対応で設計自在
- 過酷環境下でも安定動作
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.