Frequency20 MHz
-
インターフェースSPI
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーExcelon™
-
メモリ容量4096 kBit
-
リードボール仕上げNi/Pd/Au
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲1.8 V~3.6 V
-
動作電圧 範囲1.8 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)512Kb x 8
-
認定Industrial
-
速度0 ns
特長
- 4Mビット不揮発F-RAM、512K x 8構成
- 事実上無限の耐久性:10^15回サイクル
- 60°Cで151年データ保持
- NoDelay™バス速度即時書き込み
- 20 MHz SPI対応、モード0・3
- 先進強誘電体プロセス技術
- ハード/ソフト書き込み保護
- 専用256バイト特殊セクタ
- ユニークIDとシリアル番号
- 20 MHz時1.4 mA低動作電流
- ディープパワーダウン1.0 µA、休止0.1 µA
- 入力電圧範囲1.8 V~3.6 V
利点
- 151年後もデータ信頼性維持
- 10^15回で頻繁な記録に最適
- 即時書き込みで待ち時間ゼロ
- 20 MHz SPIで高速転送
- 強力な保護で誤書き防止
- 特殊セクタはリフロー耐性
- ユニークIDで管理容易
- 低消費電力で電池長持ち
- 広い電圧範囲で設計柔軟
- EEPROM/フラッシュ代替可
- ウェアレベリング不要
- リアルタイムで高速書き込み
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.