CY15B128Q-SXE
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY15B128Q-SXE

High-Performance 128kBit F-RAM with 40MHz SPI Interface, Automotive Qualification, and Wide Operating Temperature Range of -40°C to 125°C
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY15B128Q-SXE
CY15B128Q-SXE
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • Frequency
    40 MHz
  • インターフェース
    SPI
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • メモリ容量
    128 kBit
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~125 °C
  • 動作電圧 (VCCQ) 範囲
    2 V~3.6 V
  • 動作電圧 範囲
    2 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    16Kb x 8
  • 認定
    Automotive(E)
  • 速度
    0 ns

OPN
CY15B128Q-SXE
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-8 (51-85066)
梱包サイズ 485
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-8 (51-85066)
梱包サイズ 485
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
US
個.
在庫あり
CY15B128Q-SXEは128 Kbit(16K × 8)車載グレードのシリアルF-RAMで、最大33 MHzのSPIインターフェース、10^13回の読み書き耐久性、85°Cで121年のデータ保持を実現します。2.7 V~3.6 V動作、–40°C~+125°C対応、NoDelay™書き込み、低消費電力(5 mA動作、12 µAスリープ)、高度な書き込み保護を備えます。AEC-Q100 Grade 1およびRoHS準拠で、頻繁かつ迅速な不揮発性メモリ書き込みが必要な車載・産業用途に最適です。

特長

  • 128 Kbit F-RAM、16K × 8構成
  • 10^13回の読書耐久性
  • 85°Cで121年データ保持
  • NoDelay™書込、即時保存
  • 最大33 MHzのSPIインターフェース
  • ハード/ソフト書込保護
  • 動作時電流5 mA(33 MHz)
  • スリープ電流12 μA
  • 低電圧動作2.7 V~3.6 V
  • 動作温度–40°C~+125°C
  • デバイスID搭載

利点

  • 重要データを確実に保存
  • 書込遅延なしで高速化
  • 頻繁な書込も摩耗しない
  • シリアルフラッシュ/EEPROM置換可
  • 動作/スリープ時の消費電力削減
  • 誤操作からデータ保護
  • 幅広い温度環境で動作
  • デバイス識別が容易

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ