これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
CY15B128J-SXA
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

CY15B128J-SXA

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • Frequency
    3.4 MHz
  • インターフェース
    I2C
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • メモリ容量
    128 kBit
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 (VCCQ) 範囲
    2 V~3.6 V
  • 動作電圧 範囲
    2 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    16Kb x 8
  • 認定
    Automotive
  • 速度
    0 ns

OPN
CY15B128J-SXA
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-8 (51-85066)
梱包サイズ 970
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TH
ウェハ製造国
US

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-8 (51-85066)
梱包サイズ 970
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TH
ウェハ製造国
US
CY15B128J-SXAは128 Kbitの車載用フェロエレクトリックRAM(F-RAM)で、最大3.4 MHzのI2Cシリアルインターフェースを搭載。100兆(10^14)回の読書きサイクルと65°Cで151年のデータ保持を実現し、頻繁なデータロギングや産業制御に最適。動作電圧は2.0 V~3.6 V、100 kHz時の動作電流は175 μA、待機150 μA、スリープ8 μA。8ピンSOICパッケージ、RoHS準拠、–40°C~+85°Cの車載A温度範囲対応。

特長

  • 128 Kbit F-RAM(16K × 8構成)
  • 10¹⁴回の読書き耐久性
  • 65°Cで151年データ保持
  • NoDelay™書込、RAM同等速度
  • I2C最大3.4 MHz対応
  • 動作電流175 μA(100 kHz)
  • スリープ電流8 μA
  • 広VDD:2.0 V~3.6 V
  • 動作温度–40°C~+85°C
  • デバイス・メーカーID
  • EEPROMとピン互換
  • レガシーI2Cタイミング対応

利点

  • 頻繁・即時データ記録を実現
  • 書込遅延ゼロで高速化
  • 10¹⁴回で保守不要
  • 151年データ保持で安心
  • 低消費電流で省エネ
  • 広VDDで電源設計容易
  • –40°C~+85°Cで安定動作
  • EEPROMから置換可能
  • 新旧I2C設計に対応
  • デバイスIDで管理容易
  • 書込後のポーリング不要
  • 低消費でバッテリ長寿命

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ