Currently planned availability until at least2033
-
Frequency3.4 MHz
-
インターフェースI2C
-
ピークリフロー温度260 °C
-
メモリ容量128 kBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~125 °C
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲2 V~3.6 V
-
動作電圧 範囲2 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)16Kb x 8
-
認定Automotive(E)
-
速度0 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY15B128J-SXE | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SOIC-8 (51-85066) | |
| 梱包サイズ | 485 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOIC-8 (51-85066) |
| 梱包サイズ | 485 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 128 Kbit F-RAM(16K × 8構成)
- 10¹⁴回の読書き耐久性
- 65°Cで151年データ保持
- NoDelay™書込、RAM同等速度
- I2C最大3.4 MHz対応
- 動作電流175 μA(100 kHz)
- スリープ電流8 μA
- 広VDD:2.0 V~3.6 V
- 動作温度–40°C~+85°C
- デバイス・メーカーID
- EEPROMとピン互換
- レガシーI2Cタイミング対応
利点
- 頻繁・即時データ記録を実現
- 書込遅延ゼロで高速化
- 10¹⁴回で保守不要
- 151年データ保持で安心
- 低消費電流で省エネ
- 広VDDで電源設計容易
- –40°C~+85°Cで安定動作
- EEPROMから置換可能
- 新旧I2C設計に対応
- デバイスIDで管理容易
- 書込後のポーリング不要
- 低消費でバッテリ長寿命
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.