Frequency20 MHz
-
インターフェースSPI
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーExcelon™
-
メモリ容量8192 kBit
-
リードボール仕上げNi/Pd/Au
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲1.8 V~3.6 V
-
動作電圧 範囲1.8 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)1Mb x 8
-
認定Industrial
-
速度0 ns
特長
- 8Mb強誘電体RAM、1024K×8構成
- 10^15回の読み書き耐久性
- 70°Cで151年データ保持
- 最大40 MHzのSPIインターフェース
- SPIモード0・3対応
- 即時不揮発性書き込み
- 40 MHz時2.6 mA動作電流
- 省電力・休止モード搭載
- ハード/ソフト書き込み保護
- 一意のデバイス・シリアルID
- 256バイト特別セクタ
- –40°C~+85°Cの工業温度範囲
利点
- 151年後もデータ信頼性維持
- 書き込み遅延ゼロで即時更新
- 頻繁・高速なデータ記録に最適
- 40 MHz SPIで高速アクセス
- 低消費電力で電池長寿命
- 多様な省電力モードで節電
- 機密データの安全な保存
- 書き込み保護でデータ破損防止
- 一意IDでトレーサビリティ容易
- シリアルEEPROM/フラッシュ代替
- 過酷な工業環境でも動作
- 高耐久性で保守コスト低減
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.