Currently planned availability until at least2033
-
Frequency20 MHz
-
インターフェースSPI
-
ファミリーExcelon
-
メモリ容量8 MBit
-
リードボール仕上げNi/Au
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲1.8 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)1Mb x 8
-
認定Automotive(A)
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY15B108QI-20BFXA | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | LGA-8 (002-34146) | |
| 梱包サイズ | 4900 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 07/2023 | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | LGA-8 (002-34146) |
| 梱包サイズ | 4900 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 07/2023 |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 8Mb強誘電体RAM、1024K×8構成
- 10^15回の読み書き耐久性
- 5年間のデータ保持
- 20 MHz SPIインターフェース
- ハード/ソフト多重書き込み保護
- 256バイト特別セクタ、リフロー耐性
- 一意デバイス・シリアル番号
- オンチップECC単一ビット訂正
- 低消費電力:1.3mA動作、0.1µA休止
- ディープパワーダウン/休止モード
- 即時書き込み遅延なし
- 1.8 V~3.6V電源
利点
- 10^15回動作で高信頼性
- 電源断でもデータ消失なし
- 5年保持でシステム安心
- 20 MHz SPIで高速通信
- 多重保護でデータ破損防止
- 特別セクタはリフロー耐性
- 一意IDでトレーサビリティ
- ECCでデータ信頼性向上
- 超低待機で省エネ
- 電源モードで電池長持ち
- 即時書き込みで待ち時間ゼロ
- 幅広い電圧で柔軟対応
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.