CY15B104QSN-108SXIT
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY15B104QSN-108SXIT

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY15B104QSN-108SXIT
CY15B104QSN-108SXIT


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • Frequency
    108 MHz
  • インターフェース
    QSPI
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    Excelon™
  • メモリ容量
    4 MBit
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 (VCCQ) 範囲
    1.8 V~3.6 V
  • 動作電圧 範囲
    1.8 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    512Kb x 8
  • 認定
    Industrial
  • 速度
    0 ns

OPN
CY15B104QSN-108SXIT
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-8 (001-85261)
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-8 (001-85261)
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
US
CY15B104QSN-108SXITは4 Mbit EXCELON™ Ultra強誘電体RAMで、512K × 8構成と最大108 MHz SDR、54 MHz DDR対応のクワッドSPIインターフェースを搭載。1京回の読み書き耐久性、65°Cで151年のデータ保持。1.8 V~3.6 V動作、-40°C~+85°C対応、バス速度での瞬時不揮発性書き込み、オンチップECCやCRC、高度なデータ保護機能を備え、産業用途の高速頻繁な不揮発性書き込みに最適。

特長

  • 4 Mbit F-RAM、512K × 8構成
  • 10^14回の読み書き耐久
  • 151年データ保持
  • クアッド/デュアル/拡張SPI
  • SPI SDR 108 MHz、DDR 54 MHz
  • XIP実行対応
  • ハード/ソフト書込保護
  • ECC/CRC内蔵でデータ保護
  • ユニークIDとシリアル番号
  • 256バイト特別セクタ
  • 10 mA動作・110 µA待機電流
  • 省電力・休止モード

利点

  • 151年後もデータ信頼性維持
  • 書込遅延ゼロで即時保存
  • 頻繁な書込も摩耗なし
  • 108 MHz SPIで高速アクセス
  • 柔軟なIFで組込容易
  • ECC/CRCで高いデータ保護
  • 書込保護で安全性向上
  • ユニークIDで追跡容易
  • 特別セクタはリフロー耐性
  • 低消費電力で省エネ
  • 休止で電池長寿命
  • XIPで直接コード実行
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ