Currently planned availability until at least2033
-
Frequency50 MHz
-
インターフェースSPI
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーExcelon™
-
メモリ容量4 MBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲1.8 V~3.6 V
-
動作電圧 範囲1.8 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)256Kb x 8
-
認定Automotive(A)
-
速度0 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY15B104QN-50SXA | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SOIC-8 (001-85261) | |
| 梱包サイズ | 470 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOIC-8 (001-85261) |
| 梱包サイズ | 470 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 4Mb強誘電体RAM、512K×8構成
- 事実上無限の耐久性:10¹⁴回
- 60°Cで151年データ保持
- 即時不揮発性書き込み
- 最大50 MHz SPIインターフェース
- SPIモード0/3対応
- ハード/ソフト書き込み保護
- 専用256バイト特殊セクタ
- デバイス・ユニークID搭載
- 動作電流:1 MHz時0.4 mA、40 MHz時3.7 mA
- 待機電流:2.7 µA(標準)
- ディープパワーダウン:1.1 µA(標準)
利点
- 頻繁なデータ記録に信頼性
- 書き込み遅延なしでリアルタイム
- 151年データ保持で安心
- 10¹⁴回の耐久性で長寿命
- 50 MHz SPIで高速転送
- 柔軟なSPIで統合容易
- 書き込み保護で誤操作防止
- 特殊セクタでリフロー耐性
- ユニークIDで追跡容易
- 低消費電力で省エネ
- ディープパワーダウンで電池長持ち
- ハイバネートで消費電力最小化
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.