これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
CY15B104QN-50LPXI
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

CY15B104QN-50LPXI

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Frequency
    50 MHz
  • インターフェース
    SPI
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    Excelon™
  • メモリ容量
    4096 kBit
  • リードボール仕上げ
    Ni/Pd/Au
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 (VCCQ) 範囲
    1.8 V~3.6 V
  • 動作電圧 範囲
    1.8 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    512Kb x 8
  • 認定
    Industrial
  • 速度
    0 ns

OPN
CY15B104QN-50LPXI
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 GQFN-8 (002-18131)
梱包サイズ 490
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TH
ウェハ製造国
US

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 GQFN-8 (002-18131)
梱包サイズ 490
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TH
ウェハ製造国
US
CY15B104QN-50LPXIは4Mb EXCELON™ LP強誘電体RAM(F-RAM)で、SPIインターフェース、512K × 8構成、産業用途向け高耐久・高速書き込み対応です。動作電圧1.8 V~3.6 V、温度–40°C~+85°C、最大50 MHzクロック、10^15回の耐久性と151年データ保持を実現。ハード・ソフト両方の書き込み保護、デバイスID・シリアル番号、256バイト特殊セクタ、低動作・待機電流も特徴。RoHS準拠で、データロギングや産業制御など高信頼性不揮発性メモリ用途に最適です。

特長

  • 4-Mb強誘電体RAM、512K×8構成
  • 10^15回の読み書き耐久性
  • 70°Cで151年データ保持
  • SPIインターフェース最大50 MHz
  • SPIモード0/3対応
  • ハード/ソフト書き込み保護
  • 専用256バイト特別セクタ
  • ユニークIDとシリアル番号
  • 動作電流2.4 mA@40 MHz
  • 待機電流2.3 µA(代表値)
  • ディープパワーダウン0.7 µA
  • ハイバネート0.1 µA

利点

  • 頻繁・高速なデータ記録に最適
  • 摩耗なし、重要用途に最適
  • 長期データ保持、リフレッシュ不要
  • 高速SPIでシステム設計容易
  • 標準SPIで柔軟に統合
  • データ保護・改ざん防止強化
  • 特殊セクタでリフロー耐性
  • デバイス管理・認証が容易
  • 低消費電力で電池長寿命
  • 待機時の消費電力を低減
  • ディープスリープで待機電力低減
  • ハイバネートで超低消費待機

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ