CY15B104QN-50BFXI
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY15B104QN-50BFXI

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY15B104QN-50BFXI
CY15B104QN-50BFXI


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • Frequency
    50 MHz
  • インターフェース
    SPI
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    Excelon
  • メモリ容量
    4 MBit
  • リードボール仕上げ
    Ni/Au
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.8 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    512Kb x 8
  • 認定
    Industrial

OPN
CY15B104QN-50BFXI
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 LGA-8 (002-34146)
梱包サイズ 4900
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 07/2023
組立国
TW
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 LGA-8 (002-34146)
梱包サイズ 4900
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 07/2023
組立国
TW
ウェハ製造国
US
CY15B104QN-50BFXIは4-Mb EXCELON™ LP強誘電体RAM(F-RAM)で、SPIインターフェースを備え、512K × 8構成の工業用途向け製品です。1015回のほぼ無限の読み書き耐久性と151年のデータ保持、バス速度での瞬時非揮発性書き込みを実現。動作電圧は1.8 V~3.6 V、温度範囲–40°C~+85°C、最大50 MHzのSPIクロックをサポート。8ピンUFLGAパッケージでRoHS対応、迅速なデータ更新が必要な産業システムに最適です。

特長

  • 4-Mb強誘電体RAM、512K×8構成
  • 10^15回の読み書き耐久性
  • 70°Cで151年データ保持
  • SPIインターフェース最大50 MHz
  • SPIモード0/3対応
  • ハード/ソフト書き込み保護
  • 専用256バイト特別セクタ
  • ユニークIDとシリアル番号
  • 動作電流2.4 mA@40 MHz
  • 待機電流2.3 µA(代表値)
  • ディープパワーダウン0.7 µA
  • ハイバネート0.1 µA

利点

  • 頻繁・高速なデータ記録に最適
  • 摩耗なし、重要用途に最適
  • 長期データ保持、リフレッシュ不要
  • 高速SPIでシステム設計容易
  • 標準SPIで柔軟に統合
  • データ保護・改ざん防止強化
  • 特殊セクタでリフロー耐性
  • デバイス管理・認証が容易
  • 低消費電力で電池長寿命
  • 待機時の消費電力を低減
  • ディープスリープで待機電力低減
  • ハイバネートで超低消費待機

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ