CY15B104Q-SXIT
新規設計非推奨
RoHS対応
鉛フリー

CY15B104Q-SXIT

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Frequency
    40 MHz
  • インターフェース
    SPI
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • メモリ容量
    4096 kBit
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 (VCCQ) 範囲
    2 V~3.6 V
  • 動作電圧 範囲
    2 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    512Kb x 8
  • 認定
    Industrial
  • 速度
    0 ns

OPN
CY15B104Q-SXIT
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-8 (001-85261)
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TH
ウェハ製造国
US

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-8 (001-85261)
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TH
ウェハ製造国
US
CY15B104Q-SXITは4-Mbit(512 K × 8)シリアルF-RAMで、最大40 MHzのSPIインターフェースを搭載。100兆回の高耐久性、65°Cで151年のデータ保持、NoDelay™即時書き込みを実現。2.0 V~3.6 V動作、–40°C~+85°Cの範囲、低動作(0.3 mA/1 MHz)、スタンバイ(100 μA)、スリープ(3 μA)電流が特長。ハード/ソフト両対応の書き込み保護、シリアルフラッシュ/EEPROM互換、RoHS準拠で、データロギングや産業制御など高頻度書き込み用途に最適。

特長

  • 4Mビット不揮発F-RAM、512K×8構成
  • 100兆回の読み書き耐久性
  • 65°Cで151年のデータ保持
  • NoDelay™書き込み、即時保存
  • 最大40MHzのSPIインターフェース
  • SPIモード0/3対応
  • ハード/ソフト両方の書き込み保護
  • 低消費電力:0.3mA動作、3μAスリープ
  • VDD動作範囲2.0 V~3.6 V
  • 工業温度:–40°C~+85°C
  • デバイスIDで製造元/製品情報

利点

  • 頻繁なデータ記録も信頼保存
  • 電源断でもデータ消失なし
  • 書き込み遅延ゼロで即時更新
  • 高速SPIで統合が容易
  • シリアルフラッシュ/EEPROM置換簡単
  • 重要データを柔軟に保護
  • 待機/スリープで省エネ
  • 過酷な環境でも動作
  • 長寿命を実現
  • デバイス識別が容易
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ