Currently planned availability until at least2033
-
Frequency108 MHz
-
インターフェースQSPI
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーExcelon™
-
メモリ容量2 MBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲1.8 V~3.6 V
-
動作電圧 範囲1.8 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)256Kb x 8
-
認定Industrial
-
速度0 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY15B102QSN-108SXIT | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SOIC-8 (001-85261) | |
| 梱包サイズ | 2000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOIC-8 (001-85261) |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 2MビットF-RAM、256K×8構成
- 100兆回の読み書き耐久性
- 65°Cで151年データ保持
- 即時不揮発性書き込み
- クアッド/デュアル/拡張/シングルSPI
- SPI SDR 108 MHz、DDR 54 MHz
- ECC内蔵:1ビット訂正2ビット検出
- ハード/ソフト書き込み保護
- 固有デバイス・シリアル番号
- 低消費電力:10mA動作、0.1μA休止
- 256バイト特別セクタ回路耐性
利点
- 頻繁・高速なデータ記録に最適
- 電源断でもデータ消失なし
- 書き込み遅延ゼロで効率化
- 柔軟なインターフェース対応
- 高速SPIで迅速アクセス
- ECCでデータ整合性確保
- 誤書き防止でデータ保護
- トレーサビリティ・セキュリティ
- 低消費でバッテリ長寿命
- 特別セクタで安全保存
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.