Currently planned availability until at least2033
-
Frequency50 MHz
-
インターフェースSPI
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーExcelon™
-
メモリ容量2 MBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲1.8 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)256Kb x 8
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY15B102QM-50SWXIT | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SOIC-8 (51-85066) | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOIC-8 (51-85066) |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 2Mb強誘電体RAM、256K × 8構成
- 1015回の読書耐久性
- 60°Cで151年データ保持
- 即時不揮発性書込技術
- SPI最大50 MHz
- SPIモード0/3対応
- ハード/ソフト書込保護
- デバイス・ユニークID
- 256バイト特別セクタ、リフロー耐性
- 40 MHz時2.4 mA動作電流
- 待機2.3 µA、深電源0.7 µA
- 入出力漏れ電流±1 µA
利点
- 長期間の信頼性データ保存
- 書込遅延なし即時更新
- 頻繁な書込も摩耗なし
- 高速動作でシステム高速化
- 柔軟なSPIで統合容易
- データ保護・安全性向上
- ユニークIDで追跡容易
- 特別セクタで実装耐性
- 低消費電力で電池長持ち
- 待機時も省エネ
- 微小漏れで高信頼設計
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.