CY15B064Q-SXE
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY15B064Q-SXE

High-Density 64kBit SPI FRAM Module | 16MHz, -40 to 125°C, Pure Sn Finish
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY15B064Q-SXE
CY15B064Q-SXE
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • Frequency
    16 MHz
  • インターフェース
    SPI
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • メモリ容量
    64 kBit
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~125 °C
  • 動作電圧 (VCCQ) 範囲
    3 V~3.6 V
  • 動作電圧 範囲
    3 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    8Kb x 8
  • 認定
    Automotive(E)
  • 速度
    0 ns

OPN
CY15B064Q-SXE
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-8 (51-85066)
梱包サイズ 970
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-8 (51-85066)
梱包サイズ 970
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
US
個.
在庫あり
CY15B064Q-SXEは64 Kbit(8K × 8)車載用シリアルF-RAMで、高耐久な不揮発性メモリと最大16 MHzのSPIインターフェースを備えます。10兆回の読み書き、85°Cで121年のデータ保持、3.0 V~3.6 V動作、-40°C~+125°C対応。1 MHz時300 μA動作電流、85°Cで6 μA待機、高度な書き込み保護、AEC-Q100 Grade 1、RoHS準拠、8ピンSOICパッケージで、過酷な環境下での頻繁なデータ記録に最適です。

特長

  • 64 Kbit F-RAM(8K × 8構成)
  • 10兆回(10¹³)読書耐久性
  • 85°Cで121年データ保持
  • NoDelay™バス速度書き込み
  • SPIインターフェース最大16 MHz
  • ハード/ソフト書き込み保護
  • 1 MHz時300 μA動作電流
  • 85°C時6 μAスタンバイ電流
  • 3.0 V~3.6 V電源電圧
  • –40°C~+125°C動作範囲
  • CS/SCKピン入力ヒステリシス
  • 出力データ有効時間最大25 ns

利点

  • 10兆回動作で高信頼性
  • 121年保持でデータ消失防止
  • 即時書き込みで応答高速化
  • SPI 16 MHzで高速転送
  • 書き込み保護でデータ安全
  • 低動作電流で省電力
  • 6 μAスタンバイで電池長寿命
  • 広温度範囲で過酷環境対応
  • 入力ヒステリシスで安定動作
  • 高速出力で迅速アクセス
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ