Frequency16 MHz
-
インターフェースSPI
-
ピークリフロー温度260 °C
-
メモリ容量16 kBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲2.7 V~3.65 V
-
動作電圧 範囲3 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)2Kb x 8
-
認定Automotive(A)
-
速度0 ns
特長
- 16-Kbit F-RAM(2K × 8構成)
- 100兆回の読書き耐久性
- 65°Cで151年のデータ保持
- NoDelay™バス速度書き込み
- SPI最大20 MHz対応
- SPIモード0/3対応
- ハード/ソフト書き込み保護
- 1 MHz時200 μA動作電流
- 3 μA標準待機電流
- 低電圧動作:VDD 2.7-3.6 V
- 動作温度–40°C~+85°C
- HOLDピンで操作一時停止
利点
- 重要データの信頼性非揮発保存
- 書き込み遅延なく高速動作
- 頻繁なデータ記録にも対応
- 数十年データ保持で安心
- シリアルフラッシュ/EEPROM置換
- 電源断時のデータ損失低減
- 低消費電流で電池長寿命
- 多様なSPIシステムに柔軟対応
- 書き込み保護でデータ安全
- 幅広い温度環境で動作
- HOLDピンでマルチタスク対応
- 標準SPIで簡単統合
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.