Currently planned availability until at least2033
-
Frequency16 MHz
-
インターフェースSPI
-
ピークリフロー温度260 °C
-
メモリ容量16 kBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~125 °C
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲2.7 V~3.65 V
-
動作電圧 範囲3 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)2Kb x 8
-
認定Automotive(E)
-
速度0 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY15B016Q-SXET | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SOIC-8 (51-85066) | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOIC-8 (51-85066) |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 16-Kbit F-RAM(2K × 8構成)
- 10兆回の読書き耐久性
- 85°Cで121年のデータ保持
- NoDelay™書き込み即時保存
- 最大16 MHzのSPIインターフェース
- SPIモード0/3対応
- ハード/ソフト両方の書き込み保護
- 1 MHz時300 μA動作電流
- 代表値20 μAスタンバイ電流
- 3.0 V~3.6 V低電圧動作
- –40°C~+125°C動作範囲
- 出力データ有効時間最大25 ns
利点
- 重要データの信頼性非揮発性保存
- 書き込み遅延ゼロで即時更新
- 頻繁な高速書き込みに対応
- 長期データ保持で保守削減
- 高速SPIで迅速アクセス
- シリアルフラッシュ/EEPROM代替
- 多重保護でデータ損失防止
- 低消費電流で省エネ
- 過酷な温度環境でも動作
- 標準SPIで統合容易
- 製品寿命全体で安定性能
- 高速タイミングで高速システム対応
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.