CY15B004J-SXA
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY15B004J-SXA

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY15B004J-SXA
CY15B004J-SXA
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • Frequency
    1 MHz
  • インターフェース
    I2C
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • メモリ容量
    4 kBit
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    3 V~3.6 V
  • 動作電圧 (VCCQ) 範囲
    2.7 V~3.65 V
  • 組織 (X x Y)
    0.5Kb x 8
  • 認定
    Automotive(A)
  • 速度
    0 ns

OPN
CY15B004J-SXA
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-8 (51-85066)
梱包サイズ 2910
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-8 (51-85066)
梱包サイズ 2910
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
US
個.
在庫あり
CY15B004J-SXAは4-Kbit車載グレードのシリアルF-RAMで、高耐久の不揮発性メモリとして100兆回の読書きと65°Cで151年のデータ保持を実現します。2.7 V~3.65 V動作、–40°C~+85°C対応、最大1 MHzのI2Cインターフェース、8ピンSOICパッケージ。頻繁なデータロギングや産業制御に最適で、AEC-Q100認証・RoHS準拠。シリアルEEPROMの信頼性ある代替品です。

特長

  • 4-Kbit F-RAM(512 × 8構成)
  • 100兆回の読書き耐久性
  • 65°Cで151年データ保持
  • NoDelay™即時書込技術
  • I2Cインターフェース最大1 MHz
  • 100 μA低動作電流(100 kHz)
  • 3 μA標準スタンバイ電流
  • VDD範囲:2.7 V~3.65 V
  • 動作温度:–40°C~+85°C
  • I2C EEPROMと互換
  • 書込保護ピンでデータ保護
  • シュミットトリガ入力で耐ノイズ

利点

  • 頻繁なデータ記録も摩耗なし
  • 数十年データ消失を防止
  • 即時書込でリアルタイム対応
  • I2C EEPROM設計を簡単置換
  • システム消費電力を削減
  • 低消費システムの電池長寿命
  • 過酷環境でも安定動作
  • 誤書込防止でデータ保護
  • ノイズ下でもデータ維持
  • 標準I2Cバスで簡単統合
  • ポーリング不要・遅延なし
  • 電圧範囲で安定性能

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ