CY14ME064J2-SXQ
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY14ME064J2-SXQ

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY14ME064J2-SXQ
CY14ME064J2-SXQ


製品仕様情報

  • Frequency
    3.4 MHz
  • インターフェース
    I2C
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • メモリ容量
    64 kBit
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~105 °C
  • 動作電圧 範囲
    4.5 V~5.5 V
  • 組織 (X x Y)
    8Kb x 8
  • 認定
    Industrial(Q)
  • 速度
    0 ns

OPN
CY14ME064J2-SXQ
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-8 (51-85066 )
梱包サイズ 970
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
PH
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-8 (51-85066 )
梱包サイズ 970
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH
ウェハ製造国
US
CY14ME064J2-SXQは、64Kビット (8K×8) のシリアルI2C nvSRAMで、SRAMとQuantumTrap不揮発性セルを組み合わせることで、電源オフ時に自動STORE、電源オン時にRECALLを実行します。オプションでソフトウェアによるSTORE/RECALLおよびWPピン保護機能も備えています。動作電圧は4.5 V~5.5 V、動作温度範囲は-40℃~+105℃で、I2Cは最大3.4 MHzまで対応し、3.4 MHz動作時の消費電流は2 mA、スタンバイ時は250 µA、スリープ時は20 µAとなっています。

特長

  • 64 K ビット nvSRAM (8 K × 8)
  • 電源断時のAutoStore
  • I2C経由のソフトウェアSTORE/RECALL
  • 電源投入時にSRAMへRECALL
  • I2Cクロック: 最大3.4 MHz
  • ゼロサイクル遅延の読み出し/書き込み
  • WPピンによるハードウェア書き込み保護
  • ブロック保護 1/4、1/2、フル
  • I2C経由の8バイト シリアル番号
  • I2C経由の製造元IDおよび製品ID
  • VCC 4.5 V~5.5 V動作
  • スリープモード電流: 最大20 μA

利点

  • 停電時にデータを自動保存
  • 高速アクセスを実現する待機状態なし
  • 3.4 MHz I2Cによりバスの遅延が削減されます
  • ソフトウェア制御により復旧が容易になる
  • WP pinはデータ破損を防ぎます
  • ブロック保護により安全なアップデートが可能になります
  • シリアル番号は追跡に対応しています
  • IDはデバイスの検出を簡素化します
  • 5 Vの従来型電源レールに対応
  • 20 µAのスリープで待機時間を延長
  • RECALLは起動時にデータを復元します
  • QuantumTrap NVMがデータ保持率を向上

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ