CY14MB064Q2A-SXQ
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY14MB064Q2A-SXQ

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY14MB064Q2A-SXQ
CY14MB064Q2A-SXQ


製品仕様情報

  • Frequency
    40 MHz
  • インターフェース
    SPI
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • メモリ容量
    64 kBit
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~105 °C
  • 動作電圧 (VCCQ) (最大)
    3.6 V
  • 動作電圧 範囲
    2.7 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    8Kb x 8
  • 認定
    Industrial(Q)
  • 速度
    0 ns

OPN
CY14MB064Q2A-SXQ
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-8 (51-85066 )
梱包サイズ 485
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
PH
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-8 (51-85066 )
梱包サイズ 485
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH
ウェハ製造国
US
CY14MB064Q2A-SXQは、64Kビット (8K×8) のSPI nvSRAMで、SRAMとQuantumTrap不揮発性ストレージを組み合わせたもので、電源オフ時に自動的にデータをSTOREし、電源オン時にデータをRECALLすることができ、SRAMの読み書きサイクルは無制限です。動作電圧は2.7 V~3.6 V、動作温度範囲は-40℃~+105℃で、40 MHz SPI (モード0および3) をサポートし、最大スタンバイ電流250 µA、最大スリープ電流20 µAに加え、書き込み/ブロック保護機能を備えています。

特長

  • 64 KビットnvSRAM、8K × 8アレイ
  • QuantumTrap不揮発性素子
  • VCAPによるパワーダウン時のAutoStore
  • SPI命令によるSTORE/RECALL
  • 読み出し/書き込み用40 MHz SPIクロック
  • SPIモード0およびモード3をサポート
  • 8バイト シリアル番号 (RDSN/WRSN)
  • 製造元IDと製品ID
  • ソフトウェア書き込み無効 (WRDI)
  • ブロック保護1/4、1/2、またはフル
  • 40 MHz (3 V) でICC最大5 mA
  • スリープ モード電流: 最大20 μA

利点

  • バッテリーなしでデータを保持
  • 待機状態のない高速書き込み
  • 電源喪失時に状態を自動的に保存します
  • SPI STORE/RECALLによりシステム制御が容易になります
  • 40 MHzは高速制御ループに適合
  • 一般的なSPIホストと連携します
  • 固有IDにより追跡が可能になります
  • システム内での簡単なデバイス識別
  • 誤書き込み防止
  • 重要な設定ブロックを保護します
  • 低アクティブ電流により消費電力が削減されます
  • スリープモードは待機時間を延長します

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ