CY14B512Q2A-SXIT
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY14B512Q2A-SXIT

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY14B512Q2A-SXIT
CY14B512Q2A-SXIT


製品仕様情報

  • Frequency
    40 MHz
  • インターフェース
    SPI
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • メモリ容量
    512 kBit
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn;Ni/Pd/Au
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 (VCCQ) (最大)
    3.6 V
  • 動作電圧 範囲
    2.7 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    64Kb x 8
  • 認定
    Industrial
  • 速度
    0 ns

OPN
CY14B512Q2A-SXIT
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-8 (51-85066 )
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
PH
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-8 (51-85066 )
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH
ウェハ製造国
US
CY14B512Q2A-SXITは、512Kビット (64K×8) のSPI nvSRAMで、SRAMとQuantumTrap不揮発性ストレージを組み合わせることで、バッテリーなしでデータ保持を実現します。動作電圧は2.7 V~3.6 V、動作温度範囲は-40℃~85℃で、電源オフ時のAutoStoreと電源オン時のRECALLをサポートし、ソフトウェアによるSTORE/RECALLに加え、ブロックおよびハードウェアによる書き込み保護も可能です。20年間の保持期間と100万個のSTORE耐久性が規定されています。

特長

  • 512-Kbit nvSRAM (64K × 8)
  • SPIクロック: 最大104 MHz
  • SPIモード0および3をサポート
  • 電源断時のAutoStore
  • SPIによるソフトウェアSTORE/RECALL
  • HSBピン経由のハードウェアSTORE
  • 電源投入時にSRAMへRECALL
  • 8バイト シリアル番号
  • 製造元IDと製品ID
  • ブロック保護 1/4、1/2、フルアレイ
  • データ保持期間: 20年
  • STORE動作: 100万回

利点

  • 停電時にもデータを保持
  • 104 MHz SPIにより高速アクセスが可能
  • SPIマイコンとの簡単なインターフェース
  • AutoStoreによりファームウェアの労力が軽減されます
  • SPI STOREはオンデマンド保存を可能にします
  • HSBは外部保存トリガーを有効にします
  • RECALLは電源投入時にデータを復元します
  • シリアル番号により追跡が可能になります
  • デバイスIDによるボード起動のスピード
  • ブロック保護により破損を防ぎます
  • 20年間の契約継続でサービス提供を削減
  • 1M STOREサイクルでログ記録をサポート

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ