CY14B512Q2A-SXI
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY14B512Q2A-SXI

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY14B512Q2A-SXI
CY14B512Q2A-SXI
個.


製品仕様情報

  • Frequency
    40 MHz
  • インターフェース
    SPI
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • メモリ容量
    512 kBit
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 (VCCQ) (最大)
    3.6 V
  • 動作電圧 範囲
    2.7 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    64Kb x 8
  • 認定
    Industrial
  • 速度
    0 ns

OPN
CY14B512Q2A-SXI
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-8 (51-85066 )
梱包サイズ 485
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
PH
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-8 (51-85066 )
梱包サイズ 485
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH
ウェハ製造国
US
個.
在庫あり
CY14B512Q2A-SXIは、512Kビット (64K×8) のSPI nvSRAMで、SRAMとQuantumTrap不揮発性セルを組み合わせることで、バッテリーなしでデータを保持できます。電源オフ時のAutoStoreと電源オン時のRECALLに加え、ソフトウェアによるSTORE/RECALL機能、および8バイトのシリアル番号をサポートしています。2.7 V~3.6 Vの電圧範囲、-40℃~85℃の温度範囲で動作し、40 MHzのSPI、85℃で20年間のデータ保持、100万回のSTOREサイクルを備え、VCAP付きの8ピンSOICパッケージです。

特長

  • 512-Kbit nvSRAM (64K × 8)
  • SPIクロック: 最大104 MHz
  • SPIモード0および3をサポート
  • 電源断時のAutoStore
  • SPIによるソフトウェアSTORE/RECALL
  • HSBピン経由のハードウェアSTORE
  • 電源投入時にSRAMへRECALL
  • 8バイト シリアル番号
  • 製造元IDと製品ID
  • ブロック保護 1/4、1/2、フルアレイ
  • データ保持期間: 20年
  • STORE動作: 100万回

利点

  • 停電時にもデータを保持
  • 104 MHz SPIにより高速アクセスが可能
  • SPIマイコンとの簡単なインターフェース
  • AutoStoreによりファームウェアの労力が軽減されます
  • SPI STOREはオンデマンド保存を可能にします
  • HSBは外部保存トリガーを有効にします
  • RECALLは電源投入時にデータを復元します
  • シリアル番号により追跡が可能になります
  • デバイスIDによるボード起動のスピード
  • ブロック保護により破損を防ぎます
  • 20年間の契約継続でサービス提供を削減
  • 1M STOREサイクルでログ記録をサポート

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ