Frequency40 MHz
-
インターフェースSPI
-
ピークリフロー温度260 °C
-
メモリ容量256 kBit
-
リードボール仕上げNi/Pd/Au
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲2.7 V~3.6 V
-
動作電圧 (VCCQ) (最大)3.6 V
-
組織 (X x Y)32Kb x 8
-
認定Industrial
-
速度0 ns
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- 256 KビットnvSRAM、32 K × 8アレイ
- 電源断時のAutoStore (VCAP)
- SPI命令によるSTORE
- 電源投入時またはSPIによるRECALL
- SPIクロック: 最大40 MHz
- SPIモード0 (0,0) および3 (1,1)
- 3.0 V電源、2.7 V~3.6 V
- 平均アクティブ電流: 40 MHz時10 mA
- スタンバイ電流: 5 mA (CS High)
- データ保持期間: 20年
- 不揮発性STOREサイクル: 100万回
- WPピンおよびブロック書き込み保護
利点
- 不揮発性バックアップ付きSRAM速度
- 電源喪失時のデータ自動保存
- ソフトウェアSTOREによる安全な保存
- 電源復旧後の高速復元
- 40 MHz SPIによるアクセスレイテンシ低減
- 一般的なSPIホストとモードに対応
- 標準的な3 V電源レールで動作
- 低電流による電力予算管理の容易化
- スタンバイモードによる待機時消費電力低減
- 長期データ保持
- ログ記録のための高いSTORE耐久性
- 書き込み保護により破損を防ぎます
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.