CY14B108N-ZSP25XIT
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY14B108N-ZSP25XIT

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY14B108N-ZSP25XIT
CY14B108N-ZSP25XIT


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • インターフェース
    Parallel
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • メモリ容量
    8 MBit
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 (VCCQ) (最大)
    3.6 V
  • 動作電圧 範囲
    2.7 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    512Kb x 16
  • 認定
    Industrial
  • 速度
    25 ns

OPN
CY14B108N-ZSP25XIT
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TSOP-II-54 (51-85160)
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TW
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TSOP-II-54 (51-85160)
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TW
ウェハ製造国
US
CY14B108N-ZSP25XITは、高速SRAMとQuantumTrap不揮発性ストレージを組み合わせた8MビットのnvSRAM (512K×16) です。動作電圧は2.7 V~3.6 V、動作温度範囲は-40℃~85℃で、アクセス時間は25 nsです。データは、122~360 µFのVCAPコンデンサーを使用して電源オフ時に自動的にSTOREされ、STORE/RECALLはソフトウェアまたはHSBピンを介しても実行できます。20年間のデータ保持期間と100万回のSTOREサイクルを提供します。

特長

  • SRAMインターフェース搭載8 MビットnvSRAM
  • 最短20 nsの高速アクセス時間
  • 電源断時のAutoStore
  • ソフトウェアまたはHSBピンによるSTORE
  • ソフトウェアまたは電源投入によるRECALL
  • QuantumTrap不揮発性セル
  • データ保持期間: 20年
  • STORE耐久: 100万回
  • 単一3 V電源: 2.7 V~3.6 V
  • VCAPコンデンサ: 122 μF~360 μF
  • 2.65 V未満では読み出し/書き込みを禁止
  • 電源投入時のRECALL時間: 20 ms

利点

  • バッテリー不要でSRAM並みの速度
  • 20 nsによるメモリアクセスレイテンシ低減
  • シャットダウン時のデータ自動保存
  • 柔軟なバックアップ: SWまたはHSB制御
  • 電源復旧後の高速復元
  • 高信頼性QuantumTrapバックアップ
  • 更新なしで長時間データを保持
  • 頻繁な電源イベントへの耐性
  • シンプルな3 V電源レールによるレギュレーター削減
  • 小型コンデンサーによる簡易バックアップHW
  • ブラウンアウト時のデータ破損防止
  • 20 msのRECALLによるシステム起動高速化

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ