CY14B108M-ZSP45XIT
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY14B108M-ZSP45XIT

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY14B108M-ZSP45XIT
CY14B108M-ZSP45XIT


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • アラーム
    Y
  • インターフェース
    Parallel
  • ウォッチドッグ タイマー
    Y
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • メモリ容量
    8 MBit
  • リアルタイムクロック
    Y
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 (VCCQ) (最大)
    3.6 V
  • 動作電圧 範囲
    2.7 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    512Kb x 16
  • 認定
    Industrial
  • 速度
    45 ns

OPN
CY14B108M-ZSP45XIT
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TSOP-II-54 (51-85160)
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TW
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TSOP-II-54 (51-85160)
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TW
ウェハ製造国
US
CY14B108M-ZSP45XITは、リアルタイムクロックを内蔵した8Mビット (512K×16) のnvSRAMで、SRAMとQuantumTrap不揮発性素子を組み合わせることで、電源オフ時の自動STOREと、電源オン時またはソフトウェアによるRECALLを実現します。動作電圧は2.7 V~3.6 V、動作温度範囲は-40℃~85℃で、45 nsのアクセス時間、100万回のSTOREサイクル、20年間のデータ保持、およびAutoStore用の150 µF (標準値) のVCAPを54ピンTSOP IIパッケージでサポートします。

特長

  • 8 MビットnvSRAM + 内蔵RTC
  • 1024 K×8または512 K×16構成
  • 電源オフ時のハンズオフAutoStore
  • ソフトウェアまたはHSBピンによるSTORE
  • ソフトウェアまたは電源投入によるRECALL
  • QuantumTrap不揮発性素子
  • 不揮発性STORE動作: 100万回
  • データ保持期間: 20年
  • 2.7 V~3.6 VのVCC動作
  • RTCバックアップ電流: 最大0.5 μA
  • RTCバッテリー入力: 1.8 V~3.6 V
  • 読み出しサイクル時間: 25 nsまたは45 ns

利点

  • SRAMバッテリーなしでデータを保持
  • 停電時のオーバーヘッドはゼロ
  • 柔軟な保存/復元システム制御
  • 不揮発性技術が信頼性を向上
  • ログ記録のための高いSTORE耐久性
  • 20年間のデータ保持によるサービスリスク低減
  • 3 Vレールは一般的な組み込みボードに対応
  • 超低消費電力RTCバックアップにより寿命が延長
  • コイン型電池またはスーパーキャパシタによるバックアップに対応
  • リアルタイムタスクのための高速SRAM読み出し
  • 電源投入時のRECALL機能で状態を素早く復元
  • 内蔵RTCにより外部部品が削減

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ