Currently planned availability until at least2033
-
アラームY
-
インターフェースParallel
-
ウォッチドッグ タイマーY
-
ピークリフロー温度260 °C
-
メモリ容量8 MBit
-
リアルタイムクロックY
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) (最大)3.6 V
-
動作電圧 範囲2.7 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)512Kb x 16
-
認定Industrial
-
速度25 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY14B108M-ZSP25XIT | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TSOP-II-54 (51-85160) | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TSOP-II-54 (51-85160) |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 8 MビットnvSRAM + 内蔵RTC
- 1024 K×8または512 K×16構成
- 電源オフ時のハンズオフ自動保存 (AutoStore)
- ソフトウェアまたはHSBピンによるSTORE
- ソフトウェアまたは電源投入によるRECALL
- QuantumTrap不揮発性素子
- 不揮発性STORE動作: 100万回
- データ保持期間: 20年
- 2.7 V~3.6 VのVCC動作
- RTCバックアップ電流: 最大0.5 μA
- RTCバッテリー入力: 1.8 V~3.6 V
- 読み出しサイクル時間: 25 nsまたは45 ns
利点
- SRAMバッテリーなしでデータを保持
- 停電時保存に伴うオーバーヘッドなし
- 柔軟な保存/復元システム制御
- 不揮発性技術による信頼性向上
- ログ記録のための高いSTORE耐久性
- 20年間のデータ保持によるサービスリスク低減
- 3 Vレールは一般的な組み込みボードに対応
- 超低消費電力RTCバックアップによる寿命延長
- コイン型電池またはスーパーキャパシタによるバックアップに対応
- リアルタイムタスク向けの高速SRAM読み出し
- 電源投入時のRECALLによる高速状態復元
- 内蔵RTCによる外部部品削減
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.