CY14B104NA-BA45XI
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY14B104NA-BA45XI

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY14B104NA-BA45XI
CY14B104NA-BA45XI
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • インターフェース
    Parallel
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • メモリ容量
    4 MBit
  • リードボール仕上げ
    Sn/Ag/Cu
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.7 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    256K x 16
  • 認定
    Industrial

OPN
CY14B104NA-BA45XI
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-48 (51-85128)
梱包サイズ 598
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH,TW
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-48 (51-85128)
梱包サイズ 598
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH,TW
ウェハ製造国
US
個.
在庫あり
CY14B104NA-BA45XIは、256K×16の構成で構成された4Mビットの並列nvSRAMであり、高速SRAMとQuantumTrap不揮発性ストレージをセルごとに組み合わせたものです。動作電圧範囲は2.7 V~3.6 V、動作温度範囲は-40℃~85℃で、アクセス時間は45 nsです。電源オフ時の自動STOREと電源オン時のRECALLに加え、ソフトウェアまたはピンによるSTORE/RECALL機能を備え、48ボールFBGAパッケージで100万回のSTOREサイクルで20年間データを保持します。

特長

  • 4 MビットnvSRAM、SRAMインターフェース
  • 電源断時の自動保存 (AutoStore)
  • 電源投入時またはソフトウェアによるRECALL
  • ソフトウェアまたはハードウェア ピンによるSTORE
  • QuantumTrap 不揮発性素子
  • 2.7 V~3.6 V単電源
  • 動作温度: -40℃~+85℃
  • データ保持期間: 20年
  • 不揮発性STORE動作: 100万回
  • VCAP外付けコンデンサ: 61~180 μF
  • VSWITCH低電圧トリガー: 2.65 V
  • STORE時間 tSTORE: 最大8 ms

利点

  • SRAMのような即時アクセス
  • 停電時保存用ファームウェア不要
  • 電源復旧後の高速復元
  • 柔軟な保存制御オプション
  • EEPROMと比較した高信頼性NVM
  • 安定化3 V電源レールに対応
  • 過酷な温度環境下での安定動作
  • 長期データ保持による設定保護
  • 頻繁な保存操作に対応するSTORE耐久性
  • 小型コンデンサーでバックアップ不要の保存
  • 予測可能なブラウンアウト時保存トリガー
  • 短いSTORE時間によるダウンタイム抑制

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ